SIMATIC PCS 7, Software, Software Media Package V8.2 SP1 Software ohne Lizenz Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz Trial License für 14 Tage, ohne Haftung u. Gewährleistung mit eingeschränkter Funktionalität (s.Produktinfo) R-SW, Software Download 5-Sprachig (D, E, F, I, S), ablauffähig unter WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 / Server 2016 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Hinweis
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7658-4XX28-0YG8 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC PCS 7, Software, Software Media Package V8.2 SP1 Software ohne Lizenz Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz Trial License für 14 Tage, ohne Haftung u. Gewährleistung mit eingeschränkter Funktionalität (s.Produktinfo) R-SW, Software Download 5-Sprachig (D, E, F, I, S), ablauffähig unter WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 / Server 2016 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2023 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Nachfolger |
6ES7658-4XX68-0YG8 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC PCS 7, Software, Software Media Package V9.1 SP2 Software ohne Lizenz Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz Trial License für 14 Tage, ohne Haftung u. Gewährleistung mit eingeschränkter Funktionalität (s.Produktinfo) R-SW, Software Download 5-Sprachig (D, E, F, I, S), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 weitere Informationen siehe PCS 7 V9.1 SP2 Liesmich Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich |
Preisgruppe |
S51 |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766332937 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4428 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R1TP |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|