GIB164.1E - Luftklappen-Drehantrieb, AC 24 V, DC 0...35 V einstellbar, 35 Nm, 150 s, 2 Hilfsschalter
Artikelnummer |
GIB164.1E | BPZ:GIB164.1E |
Artikelbeschreibung |
GIB164.1E - Luftklappen-Drehantrieb, AC 24 V, DC 0...35 V einstellbar, 35 Nm, 150 s, 2 Hilfsschalter
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
LA3 / LA3 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2.363 kg |
Verpackungsmaße |
11.10 x 34.20 x 10.80 |
Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
7612914003485 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85011010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikategruppe |
QBD2 |
Geschäftsbereichskennzahl |
H5CD |
Ursprungsland |
Schweiz |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 18.08.2009 |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|