GQD121.9A - Elektromotorischer Drehantrieb mit Federrücklauf für Kugelhähne, AC/DC 24 V, 2-Punkt, 2 Nm, 30/15 s
Artikelnummer |
GQD121.9A | BPZ:GQD121.9A |
Artikelbeschreibung |
GQD121.9A - Elektromotorischer Drehantrieb mit Federrücklauf für Kugelhähne, AC/DC 24 V, 2-Punkt, 2 Nm, 30/15 s
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
LA7 / LA7 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0.693 kg |
Verpackungsmaße |
12.30 x 18.00 x 10.20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
7612914093684 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85011099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikategruppe |
QBC0 |
Geschäftsbereichskennzahl |
H5CC |
Ursprungsland |
Südkorea |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 24.10.2010 |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|