VD120CLC - Durchgangs-Kleinventil, DIN, PN10, DN20, kv 0,25...2,6
Artikelnummer |
VD120CLC | BPZ:VD120CLC |
Artikelbeschreibung |
VD120CLC - Durchgangs-Kleinventil, DIN, PN10, DN20, kv 0,25...2,6
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
LA7 / LA7 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0.410 kg |
Verpackungsmaße |
9.00 x 9.50 x 5.00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
7612914028822 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84818051 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikategruppe |
QBC5 |
Geschäftsbereichskennzahl |
H5CC |
Ursprungsland |
Italien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 09.11.2023 |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|