15.01.2026 16:09:31
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimieren
SAS61.03 | S55158-A100
Product
SAS61.03 - Elektromotorischer Stellantrieb, 400 N, 5, 5 mm, AC/DC 24 V, DC 0...10 V / DC 4...20 mA, 30 s
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Verfügbar?

Produktdatenblatt (PDF) Download
Produkt
Artikelnummer SAS61.03 | S55158-A100
Artikelbeschreibung SAS61.03 - Elektromotorischer Stellantrieb, 400 N, 5, 5 mm, AC/DC 24 V, DC 0...10 V / DC 4...20 mA, 30 s
Produktfamilie SAS.. - Elektromotorische Stellantriebe 400 N für Ventile mit 5,5 mm Hub
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe LA7 / A10
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0.412 kg
Verpackungsmaße 9.00 x 16.00 x 11.00
Verpackungsmaße Einheit CMT
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 7612914069047
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85011099
Listenkennzeichen (LKZ) BT_Catalog
Fabrikategruppe QBC3
Geschäftsbereichskennzahl H5CC
Ursprungsland Schweiz
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 08.09.2015
Produktklasse Nicht verfügbar
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
;