22.01.2026 07:49:50
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimieren
UH50-A61-00 | S55561-F117
Product
UH50-A61-00 - Ultraschall-Wärmezähler 10 m³/h, DN40, 300 mm, Ø 6 mm Fühlerlänge 100 mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Verfügbar?

Produktdatenblatt (PDF) Download
Produkt
Artikelnummer UH50-A61-00 | S55561-F117
Artikelbeschreibung UH50-A61-00 - Ultraschall-Wärmezähler 10 m³/h, DN40, 300 mm, Ø 6 mm Fühlerlänge 100 mm
Produktfamilie UH50_10 m3/h - Ultraschall-Wärme- und Wärme-/Kältezähler 10 m3/h
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe LB3 / A15
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 6.841 kg
Verpackungsmaße 26.00 x 39.00 x 20.00
Verpackungsmaße Einheit CMT
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 7612914091086
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90268020
Listenkennzeichen (LKZ) BT_Catalog
Fabrikategruppe QBB1
Geschäftsbereichskennzahl H5DB
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 30.06.2023
Produktklasse Nicht verfügbar
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleititanzirkonoxid

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
;