Keine Abbildung verfügbar
SIMATIC S7-1200, Failsafe Starter-Kit bestehend aus: CPU 1212 FC DC/DC/Relais, SM 1226 F-DI 16x 24V DC, SM 1226 F-DQ 4x 24V DC, Eingangssimulator, STEP 7 Basic CD, STEP 7 Safety Basic CD, Handbuch CD, Informationsmaterial, Systainer
Notes
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7212-1HF41-4YB0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-1200, Failsafe Starter-Kit bestehend aus: CPU 1212 FC DC/DC/Relais, SM 1226 F-DI 16x 24V DC, SM 1226 F-DQ 4x 24V DC, Eingangssimulator, STEP 7 Basic CD, STEP 7 Safety Basic CD, Handbuch CD, Informationsmaterial, Systainer
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 13.03.2020 |
Notes |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
2SP |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
3.500 kg |
Verpackungsmaße |
29.00 x 39.00 x 16.00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948793190 |
UPC |
804766344947 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST72 |
Fabrikategruppe |
4513 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R111 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 04.10.2016 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|