Keine Abbildung verfügbar
SIMATIC S7-1500, Starterkit, bestehend aus: CPU 1511-1 PN, DI 16X 24V DC HF, DQ 16X 24V DC/0.5A ST, Stromversorgung PM1507, 24V/3A, Profilschiene 160mm, SIMATIC Memory Card, 4 MB, Frontstecker, Ethernet Kabel, STEP 7 V13 SP1 Professional Trial 365-License, Informationsmaterial, in SYSTAINER
Notes
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7511-1AK03-4YB5 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-1500, Starterkit, bestehend aus: CPU 1511-1 PN, DI 16X 24V DC HF, DQ 16X 24V DC/0.5A ST, Stromversorgung PM1507, 24V/3A, Profilschiene 160mm, SIMATIC Memory Card, 4 MB, Frontstecker, Ethernet Kabel, STEP 7 V13 SP1 Professional Trial 365-License, Informationsmaterial, in SYSTAINER
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 19.10.2016 |
Notes |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
2SP |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
3.600 kg |
Verpackungsmaße |
30.00 x 39.50 x 17.00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948793145 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9.73 |
Fabrikategruppe |
4544 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R111 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|