LOGO! 24RCL, LOGIC MOD., DISPL. PU/I/O: 24V/24V/RELAY + CLOCK, 12I/8 O; MEMORY 56 BLOCS MOUNTING ON DIN RAIL STANDARD N
注意
产品不再提供
POSSIBLE SUCCESSOR: LOGO! ..0BA6 WITH EXPANSION MODULE
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6ED1053-1HB00-0BA2 |
产品说明 |
LOGO! 24RCL, LOGIC MOD., DISPL. PU/I/O: 24V/24V/RELAY + CLOCK, 12I/8 O; MEMORY 56 BLOCS MOUNTING ON DIN RAIL STANDARD N
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2010.10.01 |
注意 |
产品不再提供
POSSIBLE SUCCESSOR: LOGO! ..0BA6 WITH EXPANSION MODULE
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
2AP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.324 Kg |
包装尺寸 |
10.40 x 13.80 x 7.50 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515051350 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.LOGO! |
产品组 |
4300 |
组代码 |
R111 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品不符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|