• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
1FK2205-2AF10-1SB0
Product
SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=3,6Nm; PN = 0,94kW bei nN=3000 U/min (380-480V); PN = 0,53kW bei nN=1500 U/min (200-240V); mit Haltebremse; Schutzart IP64; Welle D19x40mm mit Passfeder; Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC); mit DRIVE-CLiQ Stecker M17; Leistungsstecker Größe M17;
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FK2205-2AF10-1SB0
Artikelbeschreibung SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=3,6Nm; PN = 0,94kW bei nN=3000 U/min (380-480V); PN = 0,53kW bei nN=1500 U/min (200-240V); mit Haltebremse; Schutzart IP64; Welle D19x40mm mit Passfeder; Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC); mit DRIVE-CLiQ Stecker M17; Leistungsstecker Größe M17;
Produktfamilie Servomotoren 1FK2 für SINAMICS S120
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe DMM
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 4,750 kg
Verpackungsmaße 265,00 x 460,00 x 285,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515677086
UPC 195125475151
Statistische Warennummer 85015220
Listenkennzeichen (LKZ) D32
Fabrikategruppe 4R42
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
;