****Ersatzteil**** SIMOTICS L Primärteil; Komponente 3 Phasen-Synchronmotor Spitzenlastausprägung FN=200N; Fmax=490N Vmax/FN= 335 m/min Vmax/Fmax= 147 m/min In=2,4A; Imax=6,5A Mit PTC120 und Temperatursensor KTY84 Anschluss von Leistung und Signal getrennt Klemmenkastendeckel für Verschraubung vorbereitet
Hinweis
Nachfolgerhinweis: PRODUCT WITH PT1000 1FN3???-?????-???3
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
1FN3100-1WC00-0BA1 |
Artikelbeschreibung |
****Ersatzteil**** SIMOTICS L Primärteil; Komponente 3 Phasen-Synchronmotor Spitzenlastausprägung FN=200N; Fmax=490N Vmax/FN= 335 m/min Vmax/Fmax= 147 m/min In=2,4A; Imax=6,5A Mit PTC120 und Temperatursensor KTY84 Anschluss von Leistung und Signal getrennt Klemmenkastendeckel für Verschraubung vorbereitet
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2021 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: PRODUCT WITH PT1000 1FN3???-?????-???3
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
S60 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621155070 |
Statistische Warennummer |
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PM21 |
Fabrikategruppe |
9328 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R2S3 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.01.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|