SIMOTICS-L Primärteil; Komponente 3 Phasen-Synchronmotor Spitzenlastausprägung FN=450N; Fmax=1100N Vmax/FN= 535 m/min Vmax/Fmax= 258 m/min In=8,0A; Imax=21,4A Mit PTC120 und Temperatursensor Pt1000 Anschluss von Leistung und Signal kombiniert Anschluss über Klemmkasten PG
Artikelnummer |
1FN3100-2WE00-0AA3 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS-L Primärteil; Komponente 3 Phasen-Synchronmotor Spitzenlastausprägung FN=450N; Fmax=1100N Vmax/FN= 535 m/min Vmax/Fmax= 258 m/min In=8,0A; Imax=21,4A Mit PTC120 und Temperatursensor Pt1000 Anschluss von Leistung und Signal kombiniert Anschluss über Klemmkasten PG
|
Produktfamilie |
Linearmotoren 1FN3 für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
763 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PM21 |
Fabrikategruppe |
9633 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.01.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-28-91 |
eClass |
6 |
27-02-28-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-09 |
eClass |
8 |
27-02-91-09 |
eClass |
9 |
27-02-28-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-28-91 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|