12.05.2021 20:06:50
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
1FW6290-8VB20-0LB2
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS T Stator integrierter Präzisions- und Leistungskühler; radialer Leitungsabgang; Leistungs-und Signalleitung 1m Durchm. 730mm; Länge 260mm; max. Moment 10900Nm; max. Drehzahl 68U/min; max. Strom 210A eff; beim Einsatz der Direktmotoren in Gabelköpfe für Werkzeugmaschinen bzw. Roboter kann eine Lizenz an dem US Patent US5584621 und den korrespondierenden weltweiten Schutzrechten erforderlich sein
Hinweis
Nachfolgerhinweis: PRODUCT WITH PT1000 1FW6???-?????-???3
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FW6290-8VB20-0LB2
Artikelbeschreibung SIMOTICS T Stator integrierter Präzisions- und Leistungskühler; radialer Leitungsabgang; Leistungs-und Signalleitung 1m Durchm. 730mm; Länge 260mm; max. Moment 10900Nm; max. Drehzahl 68U/min; max. Strom 210A eff; beim Einsatz der Direktmotoren in Gabelköpfe für Werkzeugmaschinen bzw. Roboter kann eine Lizenz an dem US Patent US5584621 und den korrespondierenden weltweiten Schutzrechten erforderlich sein
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2018
Hinweis
Nachfolgerhinweis: PRODUCT WITH PT1000 1FW6???-?????-???3
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 765
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
Regellieferzeit ab Werk 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 187,600 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85030099
Listenkennzeichen (LKZ) PM21
Fabrikategruppe 9701
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 19.12.2018
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.