Hauptmotor 1PH1 für SINAMICS V70; Betriebsspannung 380V 3AC Pn=7,5 kW; NN=1500U/min Mn=48 Nm Achshöhe 100 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. Welle mit Passfeder Vollkeilwuchtung Fremdbelüftung Luftrichtung NDE->DE; IP54 kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70 Schwinggüte S/A Wellenende und Flansch Genauigkeit R Leistungs-und Signalanschluss rechts
Artikelnummer |
1PH1105-1LF10-1GA0 |
Artikelbeschreibung |
Hauptmotor 1PH1 für SINAMICS V70; Betriebsspannung 380V 3AC Pn=7,5 kW; NN=1500U/min Mn=48 Nm Achshöhe 100 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. Welle mit Passfeder Vollkeilwuchtung Fremdbelüftung Luftrichtung NDE->DE; IP54 kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70 Schwinggüte S/A Wellenende und Flansch Genauigkeit R Leistungs-und Signalanschluss rechts
|
Produktfamilie |
1PH1 für SINAMICS V70 Spindelantrieb |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
49,740 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766478482 |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC81 |
Fabrikategruppe |
9018 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-01 |
|
|
|
|