3EB5030-8DB30-0D
Product
Abbildung ähnlich
Überspannungsableiter 3EB5 Silikongehäuse. Käfigdesign. Bahnanwendung 1500V DC Ableiternorm: EN50526-1 Brandprüfung nach EN45545-2 Dauerspannung Uc: 3.0kV DC Bis 320KM/H Nennableitstrom In: 20kA Ableiterklasse: DC-B Ures (10kA, 8/20µs): 6.8kV Ladungsableitvermögen Qrs: 3.6C Thermische Nenn-Energie- Aufnahmefähigkeit Wth: 42kJ Nenn-Kurzschlussstrom Is: 65kA Kriechweg: 390MM Höhe: 172MM Kurzzeitlast SSL: 8720N Lochkreisdurchmesser: 140-162MM 3 Bohrungen, Durchmesser: 12MM Pappverpackung
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3EB5030-8DB30-0D
Artikelbeschreibung Überspannungsableiter 3EB5 Silikongehäuse. Käfigdesign. Bahnanwendung 1500V DC Ableiternorm: EN50526-1 Brandprüfung nach EN45545-2 Dauerspannung Uc: 3.0kV DC Bis 320KM/H Nennableitstrom In: 20kA Ableiterklasse: DC-B Ures (10kA, 8/20µs): 6.8kV Ladungsableitvermögen Qrs: 3.6C Thermische Nenn-Energie- Aufnahmefähigkeit Wth: 42kJ Nenn-Kurzschlussstrom Is: 65kA Kriechweg: 390MM Höhe: 172MM Kurzzeitlast SSL: 8720N Lochkreisdurchmesser: 140-162MM 3 Bohrungen, Durchmesser: 12MM Pappverpackung
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe ZZZ
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 5,200 kg
Verpackungsmaße 280,00 x 290,00 x 560,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85354000
Listenkennzeichen (LKZ) HP-AR 41
Fabrikategruppe 3167
Geschäftsbereichskennzahl U296
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;