3KF2312-0MR11-8AA1
Product
Lasttrennschalter mit Sicherung 125A, Baugroesse 2, 3-polig f. NH-Sicherung Gr. 000 und 00 Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff rückseitiger Flachanschluss , spezifische Baugruppe SIVACON
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3KF2312-0MR11-8AA1
Artikelbeschreibung Lasttrennschalter mit Sicherung 125A, Baugroesse 2, 3-polig f. NH-Sicherung Gr. 000 und 00 Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff rückseitiger Flachanschluss , spezifische Baugruppe SIVACON
Produktfamilie SENTRON Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 12S
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LAO-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 12 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,745 kg
Verpackungsmaße 230,00 x 250,00 x 150,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869570167
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85365080
Listenkennzeichen (LKZ) LV10
Fabrikategruppe 5379
Geschäftsbereichskennzahl P360
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 24.01.2019
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-37-14-01
eClass 1400 27-37-14-01
eClass 600 27-37-14-01
eClass 710 27-37-14-01
eClass 800 27-37-14-01
eClass 900 27-37-14-01
eClass 910 27-37-14-01
ETIM 700 EC001040
ETIM 800 EC001040
ETIM 900 EC001040
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;