SENTRON Lasttrennschalter 3LD im Gehäuse, Wartungs- und Reparaturschalter mit EMV Schirmblech, 3-polig, Iu: 25A, AC23A 400V bei 50/60Hz: 9,5kW Bei Frequenzumrichterbetrieb: AC20 400V bei 0-550Hz: 5,5kW, 1S + 1Ö 20-150ms voreilend, Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung, Knebelantrieb, schwarz, absperrbar in 0-und I-Stellung, inkl. Schirmklammern
Artikelnummer |
3LD2184-2GP21 |
Artikelbeschreibung |
SENTRON Lasttrennschalter 3LD im Gehäuse, Wartungs- und Reparaturschalter mit EMV Schirmblech, 3-polig, Iu: 25A, AC23A 400V bei 50/60Hz: 9,5kW Bei Frequenzumrichterbetrieb: AC20 400V bei 0-550Hz: 5,5kW, 1S + 1Ö 20-150ms voreilend, Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung, Knebelantrieb, schwarz, absperrbar in 0-und I-Stellung, inkl. Schirmklammern
|
Produktfamilie |
Grundgeräte |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12R |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,633 kg |
Verpackungsmaße |
104,00 x 163,00 x 122,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869574004 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5887 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2011 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-14-03 |
eClass |
6 |
27-37-14-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-03 |
eClass |
8 |
27-37-14-03 |
eClass |
9 |
27-37-14-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-03 |
ETIM |
7 |
EC000216 |
ETIM |
8 |
EC000216 |
ETIM |
9 |
EC000216 |
|
|
|
|