SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 3-polig , approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3, UL: 100A, SCCR 65kA at 480VAC, Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 60hp, IEC: 100A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 45kW, Bodenbefestigung mit Türkupplung, überlistbarer Drehantrieb, Standard, 4-Loch Befestigung der Handhabe , ohne Toleranzausgleich, inklusive Klemmenabdeckungen für die Einspeiseseite
Artikelnummer |
3LD5410-0TK11 |
Artikelbeschreibung |
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 3-polig , approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3, UL: 100A, SCCR 65kA at 480VAC, Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 60hp, IEC: 100A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 45kW, Bodenbefestigung mit Türkupplung, überlistbarer Drehantrieb, Standard, 4-Loch Befestigung der Handhabe , ohne Toleranzausgleich, inklusive Klemmenabdeckungen für die Einspeiseseite
|
Produktfamilie |
Grundgeräte |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12R |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,191 kg |
Verpackungsmaße |
315,00 x 642,00 x 234,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869575568 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5887 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-14-03 |
eClass |
6 |
27-37-14-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-03 |
eClass |
8 |
27-37-14-03 |
eClass |
9 |
27-37-14-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-03 |
ETIM |
7 |
EC000216 |
ETIM |
8 |
EC000216 |
ETIM |
9 |
EC000216 |
|
|
|
|