Drehantrieb, Betätigungsknebel rot/gelb, für Vierloch- Frontbefestigung, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 für 63A - 125A und für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD5 UL für 30A - 60A
Artikelnummer |
3LD9284-3B |
Artikelbeschreibung |
Drehantrieb, Betätigungsknebel rot/gelb, für Vierloch- Frontbefestigung, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 für 63A - 125A und für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD5 UL für 30A - 60A
|
Produktfamilie |
Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12R |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,149 kg |
Verpackungsmaße |
96,00 x 115,00 x 93,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209404328 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5887 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-04-14 |
eClass |
6 |
27-37-04-14 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-14 |
eClass |
8 |
27-37-04-14 |
eClass |
9 |
27-37-04-14 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-14 |
ETIM |
7 |
EC000229 |
ETIM |
8 |
EC000229 |
ETIM |
9 |
EC000229 |
IDEA |
4 |
5219 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|