Keine Abbildung verfügbar
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH00,1 Multifunktionsstecker 6x 2,5mm2 mit Befestigungsschrauben
Hinweis
Artikelnummer |
3NJ6920-3EB00 |
Artikelbeschreibung |
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH00,1 Multifunktionsstecker 6x 2,5mm2 mit Befestigungsschrauben
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 07.12.2023 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
3NJ6920-3EB01 |
Nachfolger-Beschreibung |
Zubehör für Lasttrennschlter mit Sicherungen, Leistenbauform steckbar NH00, 1 Multifunktionsstecker 6 x 2,5 mm2 mit Befestigungsschrauben für Geräte 3NJ62 ab Lieferdatum 01.02.2018 |
Preisgruppe |
14M |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,044 kg |
Verpackungsmaße |
60,00 x 76,00 x 28,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209697737 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5862 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Bulgarien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 03.04.2007 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|