3NW7013-4
Product
Abbildung ähnlich
ZYLINDERSICHERUNGSHALTER 10X38 1000V 25A 1-POLIG F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3NW7013-4
Artikelbeschreibung ZYLINDERSICHERUNGSHALTER 10X38 1000V 25A 1-POLIG F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG
Produktfamilie PV-Zylindersicherungen
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 13J
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor L-P-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,051 kg
Verpackungsmaße 75,00 x 120,00 x 35,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 12
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869415963
UPC 040892685619
Statistische Warennummer 85369095
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5764
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 30.06.2009
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-14-21-21
eClass 1400 27-14-21-21
eClass 710 27-14-21-21
eClass 800 27-14-21-21
eClass 900 27-14-21-21
eClass 910 27-14-21-21
ETIM 700 EC002705
ETIM 800 EC002705
ETIM 900 EC002705
IDEA 400 4974
UNSPSC 1500 39-12-16-24
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;