TM-XB215 S24-01 für ET200S Motorstarter für Bremsmodule XB3/XB4/XB6 Terminalmodul für Befestigung für Brake Control Modul rechts neben RS1-X, DS1-X RS1E-X, DS1E-X F-DS1E-X,F-RS1E-X DSS1E-X ohne XB4/6
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Nachfolger ist das ET 200SP System mit seinen kompakten Motorstartermodulen.
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
3RK1903-0AG01 |
Artikelbeschreibung |
TM-XB215 S24-01 für ET200S Motorstarter für Bremsmodule XB3/XB4/XB6 Terminalmodul für Befestigung für Brake Control Modul rechts neben RS1-X, DS1-X RS1E-X, DS1E-X F-DS1E-X,F-RS1E-X DSS1E-X ohne XB4/6
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2023 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Nachfolger ist das ET 200SP System mit seinen kompakten Motorstartermodulen.
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
42D |
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
ECCN : EAR99 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
65 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,173 kg |
Verpackungsmaße |
115,00 x 200,00 x 45,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209498594 |
UPC |
662643246650 |
Statistische Warennummer |
85369095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
4962 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Polen |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.05.2012 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|