Keine Abbildung verfügbar
TM-PFX30 S47-G0 für Potentialgruppe mit Einspeisung von links zum Weiterleiten U1 m SG1 bis 6 für externe ET200S-Station 30 mm
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Nachfolger ist das ET 200SP System mit seinen kompakten Motorstartermodulen.
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
3RK1903-3AE10 |
Artikelbeschreibung |
TM-PFX30 S47-G0 für Potentialgruppe mit Einspeisung von links zum Weiterleiten U1 m SG1 bis 6 für externe ET200S-Station 30 mm
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2023 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Nachfolger ist das ET 200SP System mit seinen kompakten Motorstartermodulen.
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
42D |
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
ECCN : EAR99 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,402 kg |
Verpackungsmaße |
115,00 x 200,00 x 42,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209557000 |
UPC |
662643241792 |
Statistische Warennummer |
85369095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
4962 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Polen |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.05.2012 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|