SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
3RP2574-2NW30
Product
Zeitrelais, elektronisch mit Stern-Dreieck-Funktion 1S verzögert 1S unverzögert 1 Zeitbereich, 1...20 s AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Federzuganschluss (Push-In)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
3ZY1311-0AA00
Push-in lugs for wall mounting of SIRIUS devices in industrial standard mounting rail enclosure
3ZY1122-1BA00
removable terminal block 2-pole, screw terminals up to maximum 2 x 2.5 mm2 or 1 x 4 mm2, for SIRIUS devices in industrial DIN-rail enclosure , without inscription
3ZY1321-2AA00
Sealable cover 22.5 mm, For SIRIUS devices in industrial standard mounting rail enclosure with cutout at the bottom
3ZY1440-1AA00
Coding pins for removable terminals of the SIRIUS devices in industrial standard mounting rail enclosure
Produkt
Artikelnummer 3RP2574-2NW30
Artikelbeschreibung Zeitrelais, elektronisch mit Stern-Dreieck-Funktion 1S verzögert 1S unverzögert 1 Zeitbereich, 1...20 s AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Federzuganschluss (Push-In)
Produktfamilie Zeitrelais SIRIUS 3RP25 17,5 mm und 22,5 mm
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41H
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LAO-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,148 kg
Verpackungsmaße 36,00 x 109,00 x 126,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209943865
UPC 887621915216
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 4952
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 12.09.2014
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer a84a93f4-60b3-4a74-af90-23ef20961d7b
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-16-05
eClass 14 27-37-16-05
eClass 6 27-37-17-90
eClass 7.1 27-37-17-90
eClass 8 27-37-16-05
eClass 9 27-37-16-05
eClass 9.1 27-37-16-05
ETIM 7 EC001439
ETIM 8 EC001439
ETIM 9 EC001439
IDEA 4 5363
UNSPSC 15 39-12-23-29
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Wird oft zusammen gekauft:
3LD2704-0TK53
SENTRON, Switch disconnector 3LD, emergency switching-off switch, 3- pole, Iu: 100 A, operating power / at AC-23 A 400 V: 37 kW, front-mounted, rotary operating mechanism, Red / yellow, 4-hole mounting of the handle
3LD3454-0TK53
Load disconnector 3LD3, Iu 63 A Main switch 3-pole Rated operating capacity at AC-23 A at 400V 22.0 kW Front plate mounting Basic switch with Central hole mounting 22.5mm Toggle drive red / yellow 66x66 mm
3720686 | 3RA2923-2BB1
Wiring kit for screw terminal Electrical and mechanical Including mechanical interlocking for YD starter Size S0
3RP2525-2AW30
Timing relay, electronic on-delay 1 change-over contact, 7 time ranges 0.05 s...100 h 12-240 V AC/DC at 50/60 Hz AC with LED, Spring-type terminal (Push-In)
3RT2027-2AL20
power contactor, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3-pole, 230 V AC, 50/60 Hz, auxiliary contacts: 1 NO + 1 NC, spring-loaded terminal, size: S0
;