Schütz, AC-1, 400 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 250-500V, 2S+2Ö, Anschlussschiene/ Schraubanschluss
Artikelnummer |
3RT1373-6AR36 |
Artikelbeschreibung |
Schütz, AC-1, 400 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 250-500V, 2S+2Ö, Anschlussschiene/ Schraubanschluss
|
Produktfamilie |
Schütze SIRIUS 3RT.3, 4-polig bis 525 A |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41B |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LFO----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
6,546 kg |
Verpackungsmaße |
219,00 x 288,00 x 229,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621048857 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
2236 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Schweden |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 27.03.2017 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-10-03 |
eClass |
6 |
27-37-10-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-03 |
eClass |
8 |
27-37-10-03 |
eClass |
9 |
27-37-10-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-03 |
ETIM |
7 |
EC000066 |
ETIM |
8 |
EC000066 |
ETIM |
9 |
EC000066 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|