Ausschaltverzögerer, AC/DC 110 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 mit AC/DC- und DC-Betätigung
Artikelnummer |
3RT2916-2BK01 |
Artikelbeschreibung |
Ausschaltverzögerer, AC/DC 110 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 mit AC/DC- und DC-Betätigung
|
Produktfamilie |
Sonstiges |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41B |
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
LB------ |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,123 kg |
Verpackungsmaße |
52,00 x 82,00 x 68,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209739871 |
UPC |
662643918649 |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5344 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
lblREACHCode0236
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-10-11 |
eClass |
6 |
27-37-10-11 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-11 |
eClass |
8 |
27-37-10-11 |
eClass |
9 |
27-37-10-11 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-11 |
ETIM |
7 |
EC000198 |
ETIM |
8 |
EC000198 |
ETIM |
9 |
EC000198 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|