Überlastrelais 9,0...12,5 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfststromkreis:Ringkabelschuh Hand-Automatik-RESET
Hinweis
Artikelnummer |
3RU2116-1KJ0 |
Artikelbeschreibung |
Überlastrelais 9,0...12,5 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfststromkreis:Ringkabelschuh Hand-Automatik-RESET
|
Produktfamilie |
Thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2024 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
3RU2116-1KB0 |
Nachfolger-Beschreibung |
Überlastrelais 9,0...12,5 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET |
Preisgruppe |
41F |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
L-O----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,160 kg |
Verpackungsmaße |
49,00 x 102,00 x 84,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209782549 |
UPC |
662643918892 |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5346 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-15-01 |
eClass |
1400 |
27-37-15-01 |
eClass |
600 |
27-37-15-01 |
eClass |
710 |
27-37-15-01 |
eClass |
800 |
27-37-15-01 |
eClass |
900 |
27-37-15-01 |
eClass |
910 |
27-37-15-01 |
ETIM |
700 |
EC000106 |
ETIM |
800 |
EC000106 |
ETIM |
900 |
EC000106 |
IDEA |
400 |
5366 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-23-30 |
|
|
|
|