SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar
Bitte beachten Sie, SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar. Wenn Sie fortfahren, werden Sie zu dem Inhalt weitergeleitet der schrittweise durch SiePortal in Ihrer Region ersetzt wird.
Die gewählte Region ist in SiePortal verfügbar
Bitte beachten Sie, in der Region, die Sie gewählt haben, wurde die Industry Mall bereits durch SiePortal ersetzt. Wenn Sie weiter klicken, werden Sie zu SiePortal weitergeleitet.
Nutzen Sie unser Online-Formular für spezifische Lösungsvorschläge, oder senden Sie Ihre technische Frage direkt an einen Produkt-Spezialisten im Technical Support:
Anfrage erstellen
Status Ihrer Anfragen
Verfolgen Sie den Status Ihrer Support-Anfrage online. Eine Übersicht Ihrer Anfragen finden Sie hier:
Status Ihrer Anfragen
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6, CLASS 10E Schützanbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis:Schienenanschl. Hilfsstromkreis: Schraubanschl. Hand-Automatik-RESET
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss