SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar
Bitte beachten Sie, SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar. Wenn Sie fortfahren, werden Sie zu dem Inhalt weitergeleitet der schrittweise durch SiePortal in Ihrer Region ersetzt wird.
Die gewählte Region ist in SiePortal verfügbar
Bitte beachten Sie, in der Region, die Sie gewählt haben, wurde die Industry Mall bereits durch SiePortal ersetzt. Wenn Sie weiter klicken, werden Sie zu SiePortal weitergeleitet.
Nutzen Sie unser Online-Formular für spezifische Lösungsvorschläge, oder senden Sie Ihre technische Frage direkt an einen Produkt-Spezialisten im Technical Support:
Anfrage erstellen
Status Ihrer Anfragen
Verfolgen Sie den Status Ihrer Support-Anfrage online. Eine Übersicht Ihrer Anfragen finden Sie hier:
Status Ihrer Anfragen
Suchen in
Produktkatalog
Produktkatalog
eClass 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
Minimieren
Drive technology
Automation technology
Automation systems
SIMATIC HMI operator control and monitoring systems
Identification and locating
Industrial communication
Modular Automation
Industrial controls
Industrial communication
Switching devices
Protection equipment
Introduction
Motor starter protectors/circuit breakers
SIRIUS 3RV2 motor starter protectors
Accessories
3RV29 infeed system
SIRIUS 3RV1 motor starter protectors
Overload relays
SIRIUS 3RN2 thermistor motor protection
Load feeders and motor starters
Monitoring and control devices
Safety Technology
Position and safety switches
Commanding and signaling devices
Parametrization, configuration and visualization with SIRIUS
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 13...20 A N-Auslöser 260 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Umgebungstemperatur -50 °C 500 Schaltspiele
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 13...20 A N-Auslöser 260 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Umgebungstemperatur -50 °C 500 Schaltspiele
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
power contactor, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, 0.7-1.25* Us, with integrated suppressor diode, auxiliary contacts: 1 NO, screw terminal, frame size: S00, suitable for PLC outputs, not expandable with auxiliary switch expandable
Link module for screw terminal electrical and mechanical for 3RV2.1/3RV2.2 and 3RT2.2 DC operation or soft starter 3RW3 or sold-state contactor 3RF34 (multi-unit packaging)