- Accionamientos
- Automatización
- Sistemas de automatización
- Sistemas de manejo y visualización SIMATIC HMI
- Sistemas de identificación y localización
- Comunicación industrial
- Modular Automation
- Control industrial
- Comunicación industrial
- Aparatos de maniobra
- Aparatos de protección
- Interruptores automáticos
- Interruptores automáticos SIRIUS 3RV2
- Accesorios
- Sistema de alimentación 3RV29
- Interruptores automáticos SIRIUS 3RV1
- Relés de sobrecarga
- Protección de motor por termistor SIRIUS 3RN2
- Derivaciones a motor y arrancadores de motor
- Aparatos de vigilancia y mando
- Funciones de seguridad
- Interruptores de posición y de seguridad
- Aparatos de mando y señalización
- Parametrización, configuración y visualización para SIRIUS
- Fuentes de alimentación no estabilizadas SIRIUS
- Transformadores
- Filtros
- Bobinas
- Industrial Edge
- Software industrial
- Industrial Computing
- Sistemas de control de procesos
- Instrumentación de procesos
- Analítica de procesos
- Fuentes de alimentación SITOP
- Productos para necesidades específicas
- Energía
- Market-specific solutions
- Servicios
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 13...20 A N-Auslöser 260 A Federzuganschluss Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
Artikelnummer |
3RV2021-4BA25 |
Artikelbeschreibung |
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 13...20 A N-Auslöser 260 A Federzuganschluss Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
|
Produktfamilie |
Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41E |
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
LBP----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,427 kg |
Verpackungsmaße |
52,50 x 133,00 x 106,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209841277 |
UPC |
662643924350 |
Statistische Warennummer |
85362010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5333 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
81ad885c-57f3-43c8-9011-6d6eb831eb60 |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-04-01 |
eClass |
14 |
27-37-04-01 |
eClass |
6 |
27-37-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-01 |
eClass |
8 |
27-37-04-01 |
eClass |
9 |
27-37-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-01 |
ETIM |
7 |
EC000074 |
ETIM |
8 |
EC000074 |
ETIM |
9 |
EC000074 |
IDEA |
4 |
4845 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|