SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
3RV2711-0GD10
Product
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Anlagenschutz mit Approbation circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02 A-Auslöser 0,63 A N-Auslöser 8,2 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
8US1251-5DS10
Geräteadapter S00/S0, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 200mm lang Sonderleitungen angeschweißt AWG 12, 99mm lang Distanzstück beiliegend Tragschiene angeschraubt
8US1251-5DT11
Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 260mm lang, Sonderleitungen angeschweißt AWG 12, 167mm lang Distanzstück beiliegend Tragschiene angeschraubt
8US1251-5DS11
Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 200mm lang Sonderleitungen angeschweißt AWG 12, 165mm lang Distanzstück beiliegend Tragschiene angeschraubt
3RV2925-5AB
3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene Anschluss von oben Baugröße S00/S0
Produkt
Artikelnummer 3RV2711-0GD10
Artikelbeschreibung Leistungsschalter Baugröße S00 für den Anlagenschutz mit Approbation circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02 A-Auslöser 0,63 A N-Auslöser 8,2 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen
Produktfamilie Leistungsschalter SIRIUS 3RV2
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41E
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LAO-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,509 kg
Verpackungsmaße 55,00 x 191,00 x 110,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209767522
UPC 662643922714
Statistische Warennummer 85362010
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5332
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2009
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer 18bc5aef-ec31-4cc0-9b96-1e3677d13ea1
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-04-01
eClass 14 27-37-04-01
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 7 EC000074
ETIM 8 EC000074
ETIM 9 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Wird oft zusammen gekauft:
3RV2811-1KD10
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Trafoschutz mit Approbation circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02 A-Auslöser 12,5 A N-Auslöser 260 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen
3LD5010-0TK11
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Hauptschalter, 3-polig , approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3, UL: 30A, SCCR 50kA at 480VAC, Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 20hp, IEC: 32A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 15kW, Bodenbefestigung mit Türkupplung, überlistbarer Drehantrieb, Standard, 4-Loch Befestigung der Handhabe , ohne Toleranzausgleich, inklusive Klemmenabdeckungen für die Einspeiseseite
3LD9250-2CA
Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Bodenbefestigung, Verteilereinbau, Isolierstoffkapselung, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD25 bis 63A und für Haupt-und NOT-AUS Schalter 3LD5 UL für 30A
3LD9251-0A
Klemmenabdeckung, 3-polig, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD2 für 63A und für Haupt-und NOT-AUS- Schalter 3LD5 UL für 30A
3LD9251-2A
Klemmenabdeckung, 1-polig, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD2 für 63A und für Haupt-und NOT-AUS- Schalter 3LD5 UL für 30A
;