Siemens Industry, Inc. is recognizing the Martin Luther King, Jr. holiday on Monday, January 20. Please be advised that the majority of SII operations will be closed on this day.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
3SE5000-0AV06
Product
Getrennter Betätiger, Radiusbetätiger rechts für Positionsschalter mit Zuhaltung 3SE5312/3SE5322 und ASi 3SF13 und Positionsschalter mit getrenntem Betätiger 3SE51/3SE52 und ASi 3SF11/3SF12
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Wird geladen
Wird geladen
Produkt
Artikelnummer 3SE5000-0AV06
Artikelbeschreibung Getrennter Betätiger, Radiusbetätiger rechts für Positionsschalter mit Zuhaltung 3SE5312/3SE5322 und ASi 3SF13 und Positionsschalter mit getrenntem Betätiger 3SE51/3SE52 und ASi 3SF11/3SF12
Produktfamilie Gehäusebreite 31 mm nach EN 50047
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41K
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,086 kg
Verpackungsmaße 75,00 x 105,00 x 30,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209691629
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85389099
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5318
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer 808266e5-b388-4748-8265-d6c0c5402d49
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-27-06-12
eClass 14 27-27-06-12
eClass 6 27-27-06-05
eClass 7.1 27-27-06-05
eClass 8 27-27-06-05
eClass 9 27-27-06-12
eClass 9.1 27-27-06-12
ETIM 7 EC001487
ETIM 8 EC001487
ETIM 9 EC001487
IDEA 4 3269
UNSPSC 15 31-25-15-16
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Wird oft zusammen gekauft:
3RH2911-1HA22
Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö, .1/.2, .1/.2, .3/.4, .3/.4, Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 S, 1 S, Schraubanschluss, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
3RP2505-1BB30
Zeitrelais, Multifunktion 2 Wechsler, 27 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 24 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss
3SE5232-0QV40
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger Kunststoffgehäuse, 31 mm Geräteanschluss 1x (M20x 1,5) Schleichschaltglieder 2Ö/1S, 5 Anfahrrichtungen, der dazu passende getrennte Betätiger 3SE5000-0AV0. muss separat bestellt werden
3LD2003-0TK53
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 16 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW, Frontbefestigt, Drehantrieb, rot/gelb, 4-Loch Befestigung der Handhabe
3RH2131-1BB40
Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V, Schraubanschluss, Baugröße S00
;