Positionsschalter, 3SE51 Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041 1S/1Ö Sprungkontakte mit M12-Stecker, 5-polig, feste PIN-Belegung: PIN1=21, PIN2=22 PIN3=13, PIN4=14, PIN5=PE mit Rollenstößel, 30 N Betätigungs-/Rückstellkraft nur als Komplettgerät lieferbar
Artikelnummer |
3SE5114-0CD02-1AL0 |
Artikelbeschreibung |
Positionsschalter, 3SE51 Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041 1S/1Ö Sprungkontakte mit M12-Stecker, 5-polig, feste PIN-Belegung: PIN1=21, PIN2=22 PIN3=13, PIN4=14, PIN5=PE mit Rollenstößel, 30 N Betätigungs-/Rückstellkraft nur als Komplettgerät lieferbar
|
Produktfamilie |
Gehäusebreite 40 mm nach EN 50041 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41K |
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
LA------ |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,360 kg |
Verpackungsmaße |
56,00 x 166,50 x 77,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209860698 |
UPC |
804766366444 |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5317 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-27-06-01 |
eClass |
1400 |
27-27-06-01 |
eClass |
600 |
27-27-06-01 |
eClass |
710 |
27-27-06-01 |
eClass |
800 |
27-27-06-01 |
eClass |
900 |
27-27-06-01 |
eClass |
910 |
27-27-06-01 |
ETIM |
700 |
EC000030 |
ETIM |
800 |
EC000030 |
ETIM |
900 |
EC000030 |
IDEA |
400 |
5202 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|