3SE5324-0SD21-1AE5
Product
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung ohne Magnetüber- wachung ,Zuhaltekraft 1300 N, für SIMATIC ET200eco PN-F, 5 Anfahrr.Federkraftverriegelt, Magnetspannung DC 24 V, verdrahtet mit M12 Stecker, 8-polig, Überwachung 2x Tür Überwachung 0x Verriegelung, PIN1=11, PIN2=12, PIN3=21, PIN4=22,PIN5=n.b., PIN6=n.b. PIN7=E1, PIN8=E2 Der dazu passende getrennte Betätiger 3SE5000-0AV0. /-0AW.. muss separat bestellt werden. Verbindungszubehör z.B. an die SIMATIC ET200eco PN-F: Y-Kabel 6ES7194-6KC00-0XA0, Kabel 8-polig 3SX5601-3SV18
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3SE5324-0SD21-1AE5
Artikelbeschreibung Sicherheitsschalter mit Zuhaltung ohne Magnetüber- wachung ,Zuhaltekraft 1300 N, für SIMATIC ET200eco PN-F, 5 Anfahrr.Federkraftverriegelt, Magnetspannung DC 24 V, verdrahtet mit M12 Stecker, 8-polig, Überwachung 2x Tür Überwachung 0x Verriegelung, PIN1=11, PIN2=12, PIN3=21, PIN4=22,PIN5=n.b., PIN6=n.b. PIN7=E1, PIN8=E2 Der dazu passende getrennte Betätiger 3SE5000-0AV0. /-0AW.. muss separat bestellt werden. Verbindungszubehör z.B. an die SIMATIC ET200eco PN-F: Y-Kabel 6ES7194-6KC00-0XA0, Kabel 8-polig 3SX5601-3SV18
Produktfamilie 3SE5, Kunststoffgehäuse mit Zuhaltekraft größer 1 000 N
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41K
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,502 kg
Verpackungsmaße 83,00 x 213,00 x 66,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047621067377
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85365080
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5317
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2011
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-27-06-11
eClass 14 27-27-06-11
eClass 6 27-27-06-11
eClass 7.1 27-27-06-11
eClass 8 27-27-06-11
eClass 9 27-27-06-11
eClass 9.1 27-27-06-11
ETIM 7 EC002593
ETIM 8 EC002593
ETIM 9 EC002593
IDEA 4 5202
UNSPSC 15 39-12-22-13
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;