Seilzugschalter Metallgehäuse, 2 xM20 x1,5; 2Ö, mit Verrastung nach EN ISO 13850 und Druckknopfentriegelung, für Seillängen bis 20 m
Artikelnummer |
3SE7150-1BF00 |
Artikelbeschreibung |
Seilzugschalter Metallgehäuse, 2 xM20 x1,5; 2Ö, mit Verrastung nach EN ISO 13850 und Druckknopfentriegelung, für Seillängen bis 20 m
|
Produktfamilie |
Seilzugschalter SIRIUS 3SE71 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41K |
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
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,442 kg |
Verpackungsmaße |
80,00 x 185,00 x 70,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209576032 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
3750 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-27-06-07 |
eClass |
1400 |
27-27-06-07 |
eClass |
600 |
27-27-06-07 |
eClass |
710 |
27-27-06-07 |
eClass |
800 |
27-27-06-07 |
eClass |
900 |
27-27-06-07 |
eClass |
910 |
27-27-06-07 |
ETIM |
700 |
EC002033 |
ETIM |
800 |
EC002033 |
ETIM |
900 |
EC002033 |
IDEA |
400 |
5166 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-22-05 |
|
|
|
|