- 驱动技术
- 自动化技术
- 自动化与控制系统
- SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
- 识别系统
- 工业通讯
- Modular Automation
- SIRIUS 工业控制设备
- 工业通讯
- 分断部件
- 防护设备
- 电机起动器和电机起动器
- 监视和控制设备
- 安全技术
- 行程开关和安全开关
- 命令和信号设备
- SIRIUS ACT 按钮和指示灯
- 按钮头和指示灯,22 mm,圆形,塑料,黑色
- 按钮头和指示灯,22 mm,金属,亮光
- 按钮头和指示灯,扁平,30 mm,金属,亚光
- 按钮头和指示灯, 自定版本
- 中座
- 模块
- 触头模块
- LED 模块
- AS-Interface 模块
- 支持终端
- LED 测试模块
- ID 钥匙操作按钮的电子模块
- IO-Link 电子模块
- 电压限制模块
- 采用 PROFINET 的 SIRIUS ACT
- 终端模块
- 采用 PROFINET 的 SIRIUS ACT 初始套件
- 按钮盒
- 附件
- SIRIUS 3SB2 按钮和指示灯,16 mm
- 逐渐淘汰产品 SIRIUS 3SB1/3SB3/3SF5 按钮和指示灯
- 3SE7 金属按钮盒
- SIRIUS 3SE7 拉绳开关
- SIRIUS 3SE73 conveyor belt unbalance trackers
- SIRIUS 3SE2,3SE3 脚踏开关
- SIRIUS 8WD4 信号灯柱
- SIRIUS 8WD5 集成信号灯
- 使用 SIRIUS 进行参数设置、组态和可视化
- SITOP power supplies
 - SIRIUS non-stabilized power supplies
- Transformers
- Filters
- Reactors
- Industrial Edge
- Industry software
- 工业 PC
- 过程控制系统
- 过程仪表
- 过程分析
- SITOP 电源
- 针对具体需求的产品
- 能源
- 楼宇科技
- 低压开关设备和控制设备
- 行业系统解决方案和产品
- 服务
- 中国生产的产品
- Software
- ... 您需要的一切
| |
LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V, weiß, Federzuganschluss, für Frontplattenbefestigung
Artikelnummer |
3SU1401-1BC60-3AA0 |
Artikelbeschreibung |
LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V, weiß, Federzuganschluss, für Frontplattenbefestigung
|
Produktfamilie |
Module |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41J |
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
L-O----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,009 kg |
Verpackungsmaße |
30,00 x 40,00 x 10,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209943308 |
UPC |
804766073670 |
Statistische Warennummer |
85318070 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5452 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
9e4211b5-246d-4a45-a7e6-9e8a21c49a60 |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-12-09 |
eClass |
14 |
27-37-12-09 |
eClass |
6 |
27-37-12-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-09 |
eClass |
8 |
27-37-12-09 |
eClass |
9 |
27-37-12-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-09 |
ETIM |
7 |
EC000204 |
ETIM |
8 |
EC000204 |
ETIM |
9 |
EC000204 |
IDEA |
4 |
4771 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-44 |
|
|
|
|