Please note SiePortal functions might not be available from Montag, 28. April 03:00 CET to Dienstag, 29. April 13:00 CET due to routine maintenance.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
3SX5601-3SV18
Product
Zubehör: Verbindungskabel 1m, M12-Buchse 8polig an einem Ende und M12-Stecker 8-polig am anderen Ende, zum Anschluss von Sicherheitsschaltern mit Zuhaltung 3SE5324, NOT-HALT-Gehäuse 3SU1 mit M12-Stecker 8-polig an z.B. SIMATIC ET200 eco PN über Y-Kabel 6ES7194-6KC00-0XA0 oder für 8WD46
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3SX5601-3SV18
Artikelbeschreibung Zubehör: Verbindungskabel 1m, M12-Buchse 8polig an einem Ende und M12-Stecker 8-polig am anderen Ende, zum Anschluss von Sicherheitsschaltern mit Zuhaltung 3SE5324, NOT-HALT-Gehäuse 3SU1 mit M12-Stecker 8-polig an z.B. SIMATIC ET200 eco PN über Y-Kabel 6ES7194-6KC00-0XA0 oder für 8WD46
Produktfamilie Zubehör
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41K
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,075 kg
Verpackungsmaße 150,00 x 150,00 x 40,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047621067841
UPC 195125136557
Statistische Warennummer 85444290
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 3750
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer 11a0e83e-645d-47df-9e42-335e270c3b08
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-27-06-92
eClass 14 27-27-06-92
eClass 6 27-27-92-25
eClass 7.1 27-27-92-25
eClass 8 27-27-92-25
eClass 9 27-27-06-92
eClass 9.1 27-27-06-92
ETIM 7 EC002594
ETIM 8 EC002594
ETIM 9 EC002594
IDEA 4 5229
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;