Hilfsschütz, 54, DIN EN 50011, 5 NO + 4 NC, Schnapp- und Schraubbefestigung mit mechanischer Verklinkung AC-Betätigung AC 230 V 50/60Hz
Hinweis
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
3TH4454-0AL2 |
Artikelbeschreibung |
Hilfsschütz, 54, DIN EN 50011, 5 NO + 4 NC, Schnapp- und Schraubbefestigung mit mechanischer Verklinkung AC-Betätigung AC 230 V 50/60Hz
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.06.2021 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
41A |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LDO----- |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,540 kg |
Verpackungsmaße |
61,00 x 83,00 x 162,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209049871 |
UPC |
887621830588 |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NSE |
Fabrikategruppe |
5801 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Türkei |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.03.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|