3TK1967-0A
Product
Abbildung ähnlich
Schaltstücke mit Befestigungsteilen für 3TK17 4 bewegliche und 8 feste Schaltstücke
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3TK1967-0A
Artikelbeschreibung Schaltstücke mit Befestigungsteilen für 3TK17 4 bewegliche und 8 feste Schaltstücke
Produktfamilie Zubehör und Ersatzteile für Schütze 3TK1
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41B
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LJO-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,350 kg
Verpackungsmaße 347,00 x 141,00 x 55,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209331532
UPC 040892541779
Statistische Warennummer 85369095
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5805
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Bulgarien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-37-13-92
eClass 1400 27-37-13-92
eClass 600 27-37-92-01
eClass 710 27-37-92-01
eClass 800 27-37-92-01
eClass 900 27-37-92-01
eClass 910 27-37-92-01
ETIM 700 EC002498
ETIM 800 EC002498
ETIM 900 EC002498
UNSPSC 1500 39-12-15-21
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;