3TX7462-3T
Product
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 127-240 V für Schütze Baugröße 3...6
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3TX7462-3T
Artikelbeschreibung Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 127-240 V für Schütze Baugröße 3...6
Produktfamilie Zubehör für Schütze 3TC
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41B
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,088 kg
Verpackungsmaße 54,00 x 94,00 x 22,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209055957
UPC 754554345697
Statistische Warennummer 85363010
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5804
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-10-13
eClass 6 27-37-10-13
eClass 7.1 27-37-10-13
eClass 8 27-37-10-13
eClass 9 27-37-10-13
eClass 9.1 27-37-10-13
ETIM 7 EC000197
ETIM 8 EC000683
ETIM 9 EC000683
IDEA 4 4906
UNSPSC 15 39-12-16-10
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;