Hauptschaltglieder für 3TB44 Informationspflicht nach Artikel 33, REACh-Verordnung: das Produkt enthält folgenden Stoff der Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Massen%: Cadmiumoxid (CAS 1306-19-0 EG 215-146-2)
Hinweis
Nachfolgerhinweis: kein Nachfolger - Schütz ist gegen 3RT2027 zu tauschen
Artikelnummer |
3TY6440-0A |
Artikelbeschreibung |
Hauptschaltglieder für 3TB44 Informationspflicht nach Artikel 33, REACh-Verordnung: das Produkt enthält folgenden Stoff der Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Massen%: Cadmiumoxid (CAS 1306-19-0 EG 215-146-2)
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.1995 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: kein Nachfolger - Schütz ist gegen 3RT2027 zu tauschen
|
Preisgruppe |
41B |
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
LJO----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,090 kg |
Verpackungsmaße |
49,00 x 52,00 x 73,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209058248 |
UPC |
754554204406 |
Statistische Warennummer |
85369095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5804 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.03.2017 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Cadmiumoxid
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
14 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|