Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss
Artikelnummer |
3VA1116-1AA36-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss
|
Produktfamilie |
SENTRON Lasttrennschalter in MCCB-Bauform 3VA bis 250 A |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12P |
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
LOA----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,952 kg |
Verpackungsmaße |
92,00 x 150,00 x 116,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948800584 |
UPC |
804766422027 |
Statistische Warennummer |
85362090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5375 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.04.2014 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-14-03 |
eClass |
1400 |
27-37-14-03 |
eClass |
600 |
27-37-14-03 |
eClass |
710 |
27-37-14-03 |
eClass |
800 |
27-37-14-03 |
eClass |
900 |
27-37-14-03 |
eClass |
910 |
27-37-14-03 |
ETIM |
700 |
EC000216 |
ETIM |
800 |
EC000216 |
ETIM |
900 |
EC000216 |
|
|
|
|