- Accionamientos
- Automatización
- Energía
- Distribución de corriente - Baja tensión
- Componentes de baja tensión
- Aparatos de protección
- Interruptores automáticos abiertos
- Interruptor automático de caja moldeada
- SENTRON Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA
- Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA, IEC
- Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA hasta 1600 A, IEC
- Accesorios y repuestos 3VA9, para interruptores IEC hasta 1250 A
- Accesorios y repuestos 3VW8 y 3VW9, para interruptores IEC hasta 1600 A
- Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA, UL / IEC
- SENTRON Interruptor automático en caja moldeada 3VL
- Pequeños interruptores automáticos
- Aparatos de protección diferencial
- SENTRON Detectores de arco
- Sistemas de fusibles
- Aparatos de protección contra sobretensiones
- Aparatos de maniobra
- Sistemas de embarrado
- Aparatos de medida y monitorización de energía
- Aparatos de vigilancia
- Bornes para carril
- Soluciones de digitalización
- Software para distribución de energía - Baja tensión
- DELTA Switches and Socket Outlets
- Compensación de potencia reactiva
- Sistemas para baja tensión
- Automatización energética y red eléctrica inteligente
- Servicios eléctricos
- Market-specific solutions
- Servicios
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss
Artikelnummer |
3VA1163-5EF36-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss
|
Produktfamilie |
Kompaktleistungsschalter 3VA bis 1600 A, IEC |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12P |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LOA----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,997 kg |
Verpackungsmaße |
92,00 x 150,00 x 116,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948820544 |
UPC |
804766423680 |
Statistische Warennummer |
85362010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5375 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.04.2014 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
acbc001a-df5c-45d9-8d95-1e547c34f2bf |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|