NETZDROSSEL F. FU; PHASEN:3; UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):160 /60; I LN (A):144; UK(%):4; LN(MH):0,176; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED<( >DROSSEL<(><<)>
Artikelnummer |
4EU2752-1UB00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
NETZDROSSEL F. FU; PHASEN:3; UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):160 /60; I LN (A):144; UK(%):4; LN(MH):0,176; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED<( >DROSSEL<(><<)>
|
Produktfamilie |
Drosseln |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
4M3 |
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
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
26,204 kg |
Verpackungsmaße |
370,00 x 380,00 x 400,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869936468 |
UPC |
662643183191 |
Statistische Warennummer |
85045000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
3780 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R750 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-42-01-90 |
eClass |
1400 |
27-42-01-90 |
eClass |
600 |
27-42-01-01 |
eClass |
710 |
27-42-01-90 |
eClass |
800 |
27-42-01-90 |
eClass |
900 |
27-42-01-90 |
eClass |
910 |
27-42-01-90 |
ETIM |
700 |
EC002563 |
ETIM |
800 |
EC002563 |
ETIM |
900 |
EC002563 |
IDEA |
400 |
4150 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-10-12 |
|
|
|
|