ABSTANDSHALTER F. D0-LASTTRENNS 9MM BREIT
Artikelnummer |
5SH5533 |
Artikelbeschreibung |
ABSTANDSHALTER F. D0-LASTTRENNS 9MM BREIT
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12K |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,043 kg |
Verpackungsmaße |
261,00 x 296,00 x 215,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
5 |
EAN |
4001869504049 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85472000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5541 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.09.2014 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-14-24-92 |
eClass |
1400 |
27-14-24-92 |
eClass |
900 |
27-14-24-92 |
eClass |
910 |
27-14-24-92 |
ETIM |
700 |
EC002287 |
ETIM |
800 |
EC002287 |
ETIM |
900 |
EC002287 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-16-26 |
|
|
|
|