- Accionamientos
- Automatización
- Energía
- Distribución de corriente - Baja tensión
- Componentes de baja tensión
- Aparatos de protección, maniobra, medida y vigilancia SENTRON
- Interruptores automáticos abiertos
- Interruptor automático de caja moldeada
- Pequeños interruptores automáticos
- Aparatos de protección diferencial
- SENTRON Aparatos de protección diferencial
- Aparatos base
- Interruptor diferencial
- Diferenciales combinados
- Bloques diferenciales
- Bases de enchufe diferenciales
- Componentes accesorios
- Barras colectoras para aparatos modulares 5ST
- SENTRON Detectores de arco
- Aparatos de maniobra
- Aparatos de protección contra sobretensiones
- Sistemas de fusibles
- Interruptores-seccionadores
- Conmutadores de red y conmutadores de carga
- Aparatos de medida y monitorización de energía
- Aparatos de vigilancia
- Transformadores, timbres y bases de enchufe
- Sistemas de embarrado
- Bornes para carril
- Soluciones de digitalización
- Software para distribución de energía - Baja tensión
- DELTA Switches and Socket Outlets
- Compensación de potencia reactiva
- Sistemas para baja tensión
- Distribución de corriente (media tensión)
- Automatización energética y red eléctrica inteligente
- Servicios eléctricos
- Market-specific solutions
- Servicios
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
FI/LS kompakt 1TE 1P+N 4,5kA Typ A 30mA B10
Artikelnummer |
5SV1313-6KK10 |
Artikelbeschreibung |
FI/LS kompakt 1TE 1P+N 4,5kA Typ A 30mA B10
|
Produktfamilie |
FI/LS-Schalter |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
13F |
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
LOA----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,135 kg |
Verpackungsmaße |
21,00 x 93,00 x 83,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869557533 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85362010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5532 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Rumänien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2018 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
4ad864bc-9d31-4c39-81d8-63c856806222 |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-22-07 |
eClass |
14 |
27-14-22-07 |
eClass |
6 |
27-14-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-14-22-07 |
eClass |
8 |
27-14-22-07 |
eClass |
9 |
27-14-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-14-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000905 |
ETIM |
8 |
EC000905 |
ETIM |
9 |
EC000905 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-03 |
|
|
|
|