- Accionamientos
- Automatización
- Energía
- Distribución de corriente - Baja tensión
- Componentes de baja tensión
- Aparatos de protección
- Interruptores automáticos abiertos
- Interruptor automático de caja moldeada
- Pequeños interruptores automáticos
- Aparatos de protección diferencial
- SENTRON Aparatos de protección diferencial
- Aparatos base
- Interruptor diferencial
- Diferenciales combinados
- Bloques diferenciales
- Bases de enchufe diferenciales
- Componentes accesorios
- Barras colectoras para aparatos modulares 5ST
- SINOVA Residual Current Protective Devices
- Aparatos electrónicos de protección
- SENTRON Detectores de arco
- Sistemas de fusibles
- Aparatos de protección contra sobretensiones
- Aparatos de maniobra
- Sistemas de embarrado
- Aparatos de medida y monitorización de energía
- Aparatos de vigilancia
- Bornes para carril
- Soluciones de digitalización
- DELTA Switches and Socket Outlets
- Compensación de potencia reactiva
- Sistemas para baja tensión
- Software para distribución de energía - Baja tensión
- Distribución descentralizada de la energía
- Distribución de corriente (media tensión)
- Automatización energética y red eléctrica inteligente
- Servicios eléctricos
- Building Technologies
- Control y distribución de baja tensión
- Market-specific solutions
- Servicios
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 80 A, 30 mA, Un AC: 230 V
Artikelnummer |
5SV3317-6 |
Artikelbeschreibung |
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 80 A, 30 mA, Un AC: 230 V
|
Produktfamilie |
FI-Schutzschalter |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
11C |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
L-A----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,216 kg |
Verpackungsmaße |
97,00 x 42,00 x 85,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869429663 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85362090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5511 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.06.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
365595e0-d263-4f11-8400-9d7d0913989f |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-22-01 |
eClass |
14 |
27-14-22-01 |
eClass |
6 |
27-14-22-01 |
eClass |
7.1 |
27-14-22-01 |
eClass |
8 |
27-14-22-01 |
eClass |
9 |
27-14-22-01 |
eClass |
9.1 |
27-14-22-01 |
ETIM |
7 |
EC000003 |
ETIM |
8 |
EC000003 |
ETIM |
9 |
EC000003 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|