DELTA fläche IP44 AP SCHUKO 2-fach waagrecht und Klappdeckel 10A 250V, 66x75mm
Artikelnummer |
5UB4722 |
Artikelbeschreibung |
DELTA fläche IP44 AP SCHUKO 2-fach waagrecht und Klappdeckel 10A 250V, 66x75mm
|
Produktfamilie |
Steckdosen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
136 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,212 kg |
Verpackungsmaße |
82,00 x 130,00 x 56,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869052052 |
UPC |
754554398594 |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
I2/ET-D1 |
Fabrikategruppe |
5571 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Spain |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-26-04 |
eClass |
6 |
27-14-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-14-26-04 |
eClass |
8 |
27-14-26-04 |
eClass |
9 |
27-14-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-14-26-04 |
ETIM |
7 |
EC000125 |
ETIM |
8 |
EC000125 |
ETIM |
9 |
EC000125 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-33 |
|
|
|
|