6AG1055-1MB00-7BA2
Product
Abbildung ähnlich
SIPLUS LOGO! DM8 12/24R based on 6ED1055-1MB00-0BA2 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Erweiterungsmodul, SV/E/A: 12, 24V/12V/24V/Relais, 2TE, 4 DE/4 DA für LOGO! 8
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AG1055-1MB00-7BA2
Artikelbeschreibung SIPLUS LOGO! DM8 12/24R based on 6ED1055-1MB00-0BA2 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Erweiterungsmodul, SV/E/A: 12, 24V/12V/24V/Relais, 2TE, 4 DE/4 DA für LOGO! 8
Produktfamilie SIPLUS LOGO! Erweiterungsmodule
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 470
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 65 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,167 kg
Verpackungsmaße 7,00 x 9,50 x 5,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047618064228
UPC 804766256714
Statistische Warennummer 85389091
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe 4601
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.08.2015
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-04
eClass 14 27-24-22-04
eClass 6 27-24-22-04
eClass 7.1 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
ETIM 7 EC001419
ETIM 8 EC001419
ETIM 9 EC001419
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;