***ERSATZTEIL*** SIPLUS LOGO! TDE based on 6ED1055-4MH08-0BA0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, start up -20°C, Text Display, 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben, 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör für LOGO! 8
Hinweis
Artikelnummer |
6AG1055-4MH08-2BA0 |
Artikelbeschreibung |
***ERSATZTEIL*** SIPLUS LOGO! TDE based on 6ED1055-4MH08-0BA0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, start up -20°C, Text Display, 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben, 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör für LOGO! 8
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 08.11.2022 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6AG1055-4MH08-2BA1 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIPLUS LOGO! TDE based on 6ED1055-4MH08-0BA1 mit Conformal Coating, -25…+60°C, start up -20°C, 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör für LOGO! 8 |
Preisgruppe |
S20 |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,320 kg |
Verpackungsmaße |
20,00 x 12,00 x 5,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618091491 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4394 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 06.04.2018 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|